ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-1 显示了 LM636x5D-Q1 的典型应用电路。该器件旨在各种外部元件和系统参数下正常工作。但是,内部补偿针对特定的外部电感和输出电容进行了优化。作为快速入门指南,请参阅表 9-1 和
表 9-2 了解典型元件值。
ƒSW (kHz) | VOUT | L (µH)(1) | 典型(2) COUT | 最小(2) COUT | VSEL | RT | CIN | CBOOT | CVCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 3.3 | 10 | 4 × 10µF | 2 × 10µF | AGND | VCC | 4.7µF + 220nF | 220nF | 1µF |
2100 | 3.3 | 4.7 | 2 × 10µF | 1 × 10µF | AGND | AGND | 4.7µF + 220nF | 220nF | 1µF |
400 | 5 | 10 | 4 × 10µF | 2 × 10µF | VCC | VCC | 4.7µF + 220nF | 220nF | 1µF |
2100 | 5 | 4.7 | 2 × 10µF | 1 × 10µF | VCC | AGND | 4.7µF + 220nF | 220nF | 1µF |
ƒSW (kHz) | VOUT | L (µH)(1) | 典型(2) COUT | 最小(2) COUT | VSEL | RT | CIN | CBOOT | CVCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 3.3 | 6.8 | 3 × 22µF | 2 × 22µF | AGND | VCC | 4.7µF + 220nF | 220nF | 1µF |
2100 | 3.3 | 2.2 | 2 × 22µF | 1 × 22µF | AGND | AGND | 4.7µF + 220nF | 220nF | 1µF |
400 | 5 | 6.8 | 3 × 22µF | 2 × 22µF | VCC | VCC | 4.7µF + 220nF | 220nF | 1µF |
2100 | 5 | 2.2 | 2 × 22µF | 1 × 22µF | VCC | AGND | 4.7µF + 220nF | 220nF | 1µF |