ZHCSKE1I February 2019 – May 2025 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VIN 引脚) | ||||||
| VIN | 最小工作输入电压 | 3.5 | V | |||
| IQ | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) | VEN = 3.3V,VFB = 1.2× 稳压值 | 23 | 40 | µA | |
| ISD | 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得 | VEN = 0V | 5.3 | 10 | µA | |
| VUVLO_R | 最小工作电压阈值 | 上升 VIN,IVCC = 0A | 3.5 | V | ||
| VUVLO_F | 最小工作电压阈值 | 下降 VIN,IVCC = 0A | 2.6 | 3 | V | |
| IPOR | 触发 OVP 时 SW 上的下拉电流 | VEN = 0V、VSW = 5V | 0.5 | 1.5 | 2.5 | mA |
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN-VCC | VCC 使能电压 | VEN 上升 | 0.85 | V | ||
| VEN-H | VOUT 的精密使能高电平 | VEN 上升 | 1.425 | 1.5 | 1.575 | V |
| VEN-L | VOUT 的精密使能低电平 | VEN 下降 | 0.9 | 0.94 | V | |
| ILKG-EN | 使能输入漏电流 | VEN = 13.5V | -100 | 0.2 | 300 | nA |
| 输出电压选择(VSEL 引脚) | ||||||
| RSEL-ADJ | 用于在启动时选择有效可调输出电压的电阻器范围 | 8 | 50 | kΩ | ||
| 内部 LDO | ||||||
| VCC | 内部 VCC 电压 | 6V ≤ VIN ≤ 最大工作 VIN | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VCCM | VCC 钳位电压 | 向 VCC 提供 1mA | 5.25 | 5.55 | 5.8 | V |
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VFB_ADJ | 反馈电压 | VIN = 3.5V – 最大工作 VIN | 0.985 | 1 | 1.015 | V |
| VFB_5V | 反馈电压 | VIN = 5.5V – 最大工作 VIN | 4.925 | 5 | 5.075 | V |
| VFB_3p3V | 反馈电压 | VIN = 3.8V – 最大工作 VIN | 3.25 | 3.3 | 3.35 | V |
| IFB_ADJ | FB 引脚上的输入漏电流 | FB = 1V | 0.2 | 100 | nA | |
| IFB_5V | FB 引脚上的输入漏电流 | FB = 5V | 2.89 | 3.4 | µA | |
| IFB_3p3V | FB 引脚上的输入漏电流 | FB = 3.3V | 1.67 | 2 | µA | |
| 电流限值 | ||||||
| ISC | 短路高侧电流限值 | 2.5A 版本 | 3.18 | 3.75 | 4.41 | A |
| ILS-LIMIT | 低侧电流限值 | 2.55 | 3 | 3.53 | A | |
| IPEAK-MIN | 最小峰值电感器电流 | 0.373 | 0.65 | 1.0 | A | |
| IL-NEG | 负电流限值 | -2.35 | -1.8 | -1.25 | A | |
| ISC | 短路高侧电流限值 | 1.5A 版本 | 1.9 | 2.25 | 2.7 | A |
| ILS-LIMIT | 低侧电流限值 | 1.5 | 1.8 | 2.12 | A | |
| IPEAK-MIN | 最小峰值电感器电流 | 0.122 | 0.375 | 0.7 | A | |
| IL-NEG | 负电流限值 | -1.49 | -1.2 | -0.75 | A | |
| VHICCUP | FB 引脚上的断续阈值 | 37 | 42 | 47 | % | |
| 电源正常(RESET 引脚) | ||||||
| VRESET-HIGH | RESET 阈值上限 - 上升 | FB 电压 % | 110 | 112 | 115 | % |
| VRESET-LOW | RESET 阈值下限 - 下降 | FB 电压 % | 91 | 93 | 95 | % |
| VRESET-HYS | RESET 迟滞 | FB 电压 %, | 1.1 | 1.8 | 2.5 | % |
| VRESET_VALID | 正常 PG 功能的最小输入电压 | 在 VRESET 小于 0.4V 且通过 10kΩ 上拉至外部 5V 的情况下测得 | 0.7 | 1.04 | 1.25 | V |
| RRESET | RESET 导通电阻 | VEN = 5V,1mA 上拉电流 | 60 | 150 | Ω | |
| RRESET | RESET 导通电阻 | VEN = 0V,1mA 上拉电流 | 40 | 125 | Ω | |
| 振荡器(SYNC/MODE 引脚) | ||||||
| VSYNC-HIGH | 同步输入和模式高电平阈值 | 1.5 | 1.8 | V | ||
| VSYNC-HYS | 同步输入迟滞 | 0.355 | V | |||
| VSYNC-LOW | 同步输入和模式低电平阈值 | 0.8 | 1.15 | V | ||
| RSYNC | MODE 引脚上的下拉电阻 | 100 | kΩ | |||
| MOSFET | ||||||
| RDS-ON-HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 1A | 93 | mΩ | ||
| RDS-ON-LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 1A | 61 | mΩ | ||
| VCBOOT-UVLO | CBOOT – SW UVLO 阈值 (3) | 2.13 | V | |||