ZHCSKE1I February 2019 – May 2025 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
在某些情况下,需要一个与器件内部提供的输入 UVLO 电平不同的输入电平。可以使用图 8-3 中所示的电路来满足这种需求。器件导通时的输入电压被指定为 VON,而关断电压为 VOFF。首先,RENB 的值在 10kΩ 至 100kΩ 的范围内选择。然后,方程式 12 用于计算 RENT 和 VOFF。
其中