ZHCSKE1I February 2019 – May 2025 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
开关频率由 RT 输入的条件设置。此输入的条件在器件首次启用时进行测试。转换器在运行后,开关频率选择是固定的,并且在下一个上电周期前不能改变。表 7-3 显示了选择编程。在可调频率模式下,通过正确选择 RT 值,可以在 250kHz 和 2200kHz 之间设置开关频率。图 7-1 中的曲线表示设置所需开关频率所需的 RT 电阻值。TI 不建议允许此输入悬空;在这种情况下,开关动作在没有生成输出电压的情况下停止。
其中
| RT 输入 | 开关频率 |
|---|---|
| VCC | 400kHz |
| AGND | 2100kHz |
| RT 至 AGND | 可根据 RT 值调节 |
| 悬空(不推荐) | 无开关 |
图 7-1 开关频率与 RT 间的关系