ZHDS169A April 2026 – July 2026 LM5192-Q1
PRODUCTION DATA
LM5192-Q1 具有可编程的软启动压摆率。软启动功能有助于稳压器逐渐达到稳态操作点,因而可减少启动应力和浪涌。
可以根据表 7-4 使用 MFG_DEVICE_CFG_D1 器件配置寄存器中的 SOFT_START_TIME 位来选择软启动压摆率。
| 软启动时间 | 软启动压摆率 | |
|---|---|---|
| 20mV VOUT 步长 | 10mV VOUT 步长 | |
| 0b0 | 5V/ms | 2.5V/ms |
| 0b1 | 2.5V/ms | 1.25V/ms |