可按照下文概述的过程来为稳定的控制环路选择补偿器件。
- 假定有效输出电容为 62µF,根据指定的 40kHz 环路增益交叉频率 fC,可使用方程式 43 来计算 RCOMP。为 RCOMP 选择 7.68kΩ 的标准值。如果 VSTEP 为 10mV,则 VREF 为 VOUT/10。如果 VSTEP 为 20mV,则 VREF 为 VOUT/20。
方程式 43.
- 为了在交叉时提供足够的相位提升,同时还允许在负载或线路瞬变期间实现快速稳定时间,请选择 CCOMP 来在以下两者中较高的一个位置放置零点:(1) 交叉频率的十分之一或 (2) 负载极点。为 CCOMP 选择 4.7nF 的标准值。
方程式 44.
- 计算出 CHF,以便在 ESR 零点处形成一个极点并衰减 COMP 引脚上的高频噪声。CBW 是误差放大器的带宽限制电容。本设计中 1pF 的 CHF 可以忽略。但是,在有噪声的环境中,尤其是在高 VIN 和高负载电流条件下,额外的电容有助于滤除噪声。
方程式 45.
注: 设置具有高 RCOMP 和低 CCOMP 值的快速环路,以便改善从压降操作恢复时的响应。