ZHCSJ45E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
可通过将 UVLO/SYNC 引脚拉至低电平,使器件的开关频率与外部时钟同步。器件的内部时钟在下降沿同步,但在强制关闭时间内会忽略下降沿输入,该时间由最大占空比限制决定。外部同步时钟必须将 UVLO/SYNC 引脚电压下拉至 1.45V(典型值)以下。下拉脉冲的占空比不受限制,但最小下拉脉冲宽度必须大于 150ns,最小上拉脉冲宽度必须大于 250ns。图 9-10 所示为远程关断功能的实现方案。UVLO 引脚可由分立式 MOSFET 或 MCU 的开漏输出下拉。在此配置下,器件在 UVLO 引脚接地后立即停止开关,并且器件在 UVLO 引脚接地后 35µs(典型值)关断。
图 9-10 UVLO 和关断图 9-11 所示为关断和时钟同步功能相结合的实现方案。在此配置下,当 UVLO 引脚接地时,器件会立即停止开关;如果 fSYNC 保持高逻辑状态的时间超过 35μs(典型值)(UVLO 处于低逻辑状态的时间超过 35μs(典型值)),器件将关断。如果启用器件后提供了时钟脉冲,器件将以 fSYNC 运行。
图 9-11 UVLO、关断和时钟同步图 9-13 和图 9-14 所示为待机和时钟同步功能相结合的实现方案。在此配置下,如果 fSYNC 保持在高逻辑状态,器件将立即停止开关;如果 fSYNC 保持在高逻辑状态的时间超过两个开关周期,器件将进入待机模式。如果提供了时钟脉冲,器件将以 fSYNC 运行。由于当 UVLO 引脚电压大于使能阈值的时间超过 1.5μs 时器件就会启用,因此如果在器件启用之前从一开始就提供外部时钟同步脉冲,则建议使用图 9-13 和图 9-14 中的配置。当同步脉冲的占空比大于 50% 时,可以放宽 1.5µs 的要求。图 9-12 显示了通过同步脉冲启动所需的最小占空比。当开关频率大于 1.1MHz 时,在施加外部同步脉冲之前,UVLO 引脚电压应大于使能阈值并持续 1.5μs 以上。
图 9-12 通过 SYNC 启动所需的占空比
图 9-13 UVLO、待机和时钟同步 (a)
图 9-14 UVLO、待机和时钟同步 (b)如果不需要 UVLO 功能,可以使用 MCU 的一个推挽输出同时实现关断和时钟同步功能。在此配置下,如果 fSYNC 保持低逻辑状态的时间超过 35μs(典型值),器件将关断。如果 fSYNC 保持高逻辑状态的时间超过 1.5µs,器件将启用。如果在器件启用后提供了时钟脉冲,器件将以 fSYNC 运行。此外,在此配置下,建议在提供偏置后施加外部时钟脉冲。通过使用限流电阻将流入 UVLO 引脚的电流限制在 1mA 以下,可以在提供偏置之前提供外部时钟脉冲(请参阅图 9-15)。
图 9-15 关断和时钟同步图 9-16 显示了使用外部电路实现反相使能的方法。
图 9-16 反相 UVLO外部时钟频率 (fSYNC) 必须在 fRT(TYPICAL) 的 +25% 和 –30% 之间。由于斜率电阻 (RSL) 的最大占空比限制和峰值电流限制会受到时钟同步的影响,因此使用时钟同步功能时要格外小心。请参阅节 9.3.6、节 9.3.7 和节 9.3.11 了解更多信息。