ZHCSJ45E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
该器件具有一个来自 BIAS 引脚的内部宽输入 VCC 稳压器。宽输入 VCC 稳压器允许将 BIAS 引脚直接连接到 3.5V 至 45V 的电源电压。
当器件处于待机或运行模式时,VCC 稳压器会开启。当 BIAS 引脚电压低于 VCC 稳压目标时,VCC 输出将跟踪 BIAS,从而有小幅压降。当 BIAS 引脚电压大于 VCC 稳压目标时,VCC 稳压器为 N 沟道 MOSFET 驱动器提供 6.85V 电源。
VCC 稳压器向连接到 VCC 引脚的电容器提供电流,最小电流为 35mA。推荐的 VCC 电容值为 1µF 至 4.7µF。
该器件在正常配置下支持 3.5V 至 45V 的宽输入范围。通过将 BIAS 引脚直接连接到 VCC 引脚,该器件支持 2.97V 至 16V 的输入。当器件使用 1 节电池启动时,建议采用此配置。
图 9-5 2.97V 启动 (BIAS = VCC)如图 9-6 所示,通过从升压转换器输出或外部电源为 BIAS 引脚供电,可以进一步降低启动后的最小电源电压。
图 9-6 降低启动后的最小工作电压在反激式拓扑中,可通过使用额外的变压器绕组为 VCC 供电来降低器件的内部功耗。在此配置下,外部 VCC 电源电压必须大于 VCC 稳压目标 (VVCC-REG),而 BIAS 引脚电压必须大于 VCC 电压,因为 VCC 稳压器在 VCC 和 BIAS 之间有一个二极管。
图 9-7 外部 VCC 电源 (BIAS ≥ VCC)如果外部 VCC 辅助电源的电压大于 BIAS 引脚电压,请在输入电源与 BIAS 引脚之间使用一个外部阻断二极管,以防止外部辅助电源通过 VCC 向升压输入电源输送电流。