ZHCSJ45E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
图 7-1 12 引脚 WSON DSS 封装(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | BIAS | P | VCC 稳压器的电源电压输入。在该引脚和 PGND 之间连接一个旁路电容器。 |
| 2 | VCC | P | 内部 VCC 稳压器的输出和 MOSFET 驱动器的电源电压输入。在该引脚和 PGND 之间连接一个陶瓷旁路电容器。 |
| 3 | GATE | O | N 沟道 MOSFET 栅极驱动输出。通过一条短的低电感路径直接连接到 N 沟道 MOSFET 的栅极。 |
| 4 | PGND | G | 电源地引脚。通过一个宽而短的低电感路径直接连接到检测电阻的接地连接。 |
| 5 | CS | I | 电流检测输入引脚。通过一个短路径连接到电流检测电阻的正极侧。 |
| 6 | COMP | O | 内部跨导误差放大器的输出。在该引脚和 PGND 之间连接环路补偿元件。 |
| 7 | AGND | G | 模拟接地引脚。通过一条宽而短的路径连接到模拟接地层。 |
| 8 | FB | I | 误差放大器的反相输入。将一个分压器从输出端连接到该引脚,以便在升压/SEPIC 拓扑中设置输出电压。将低侧反馈电阻连接到 AGND。 |
| 9 | SS | I | 软启动时间编程引脚。一个外部电容器和一个内部电流源用于设置软启动期间内部误差放大器基准的斜升速率。将电容器的接地端连接到 AGND。 |
| 10 | RT | I | 开关频率设置引脚。通过 RT 和 AGND 之间的单个电阻对开关频率进行编程。 |
| 11 | PGOOD | O | 电源正常状态指示器。开漏输出,如果 FB 低于欠压阈值,该输出会变为低电平。将一个上拉电阻连接到系统电压轨。 |
| 12 | UVLO/EN/SYNC | I | 欠压锁定编程引脚。通过电阻分压器将该引脚连接到电源电压,可以对转换器的启动和关断电平进行编程。通过向 UVLO/EN/SYNC 引脚施加负脉冲信号,可以将内部时钟与外部时钟同步。该引脚不得悬空。不使用时连接到 BIAS。将低侧 UVLO 电阻连接到 AGND。 |
| — | EP | — | 封装的裸露焊盘。外露焊盘必须连接到 AGND 和大接地铜平面,以降低热阻。 |