ZHCSJ45E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
该器件具有低侧电流检测功能,并提供固定和可选的可编程斜率补偿斜坡,有助于防止高占空比下的次谐波振荡。对于 PWM 操作时检测到的电感器电流输入端,添加固定和可编程斜率补偿斜坡,而对于一般检测到的电感器电流输入端,只添加可编程斜率补偿斜坡(请参阅图 9-17)。要在输入电源电压范围内进行精确的峰值电流限制操作,TI 建议仅使用固定斜率补偿(请参阅图 8-5)。
该器件可使用外部斜率电阻 (RSL) 和斜率为 30μA × fRT 的锯齿电流源生成可编程斜率补偿斜坡。此电流从 CS 引脚流出。
图 9-17 电流检测和斜率补偿
图 9-18 PWM 比较器输入端的斜率补偿斜坡 (a)
图 9-19 电流限制比较器输入端的斜率补偿斜坡 (b)使用方程式 6 计算峰值斜率电流 (ISLOPE) 的值,使用方程式 7 计算峰值斜率电压 (VSLOPE) 的值。


其中
根据峰值电流模式控制理论,斜率补偿斜坡的斜率必须大于检测到的电感器电流下降斜率的至少一半,以防止高占空比下的次谐波振荡。因此,升压拓扑中斜率补偿的最小值应满足以下不等式:

其中
涵盖非理想因素的建议裕度值为 1.2。如果需要,可以添加 RSL 以进一步增加补偿斜坡的斜率。通常,检测到的电感器电流下降斜率的 82% 是最佳斜率补偿量。要达到检测到的电感器电流下降斜率的 82%,RSL 值的计算如方程式 9 所示。

如果不使用时钟同步,则 fSW 频率等于 fRT 频率。如果使用时钟同步,则 fSW 频率等于 fSYNC 频率。RSL 电阻的最大值为 2kΩ。