ZHCSJ45E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
器件具有双电平 UVLO 电路。上电期间,如果 BIAS 引脚电压大于 2.7V,且 UVLO 引脚电压介于使能阈值 (VEN) 和 UVLO 阈值 (VUVLO) 之间的时间超过 1.5μs(请参阅节 9.3.5 了解更多详细信息),则器件启动且内部配置生效。该器件在进入待机模式之前通常需要 65μs 的内部启动延迟。在待机模式下,VCC 稳压器和 RT 稳压器可以运行,SS 引脚接地,GATE 输出端没有开关。
图 9-1 线路 UVLO 和使能当 UVLO 引脚电压高于 UVLO 阈值时,器件进入运行模式。在运行模式下,如果 VCC 电压大于 4.5V 或如果 VCC 电压超过 2.85V VCC UV 阈值 (VVCC-UVLO) 之后 50μs(以先发生者为准),则软启动序列会启动。UVLO 迟滞通过一个内部 50mV 电压迟滞和一个额外的 5μA 电流源(可开启或关闭)实现。当 UVLO 引脚电压超过 UVLO 阈值时,将启用电流源,以快速升高 UVLO 引脚电压。当 UVLO 引脚电压降至 UVLO 阈值以下时,将禁用电流源,导致 UVLO 引脚电压快速下降。当 UVLO 引脚电压低于使能阈值 (VEN) 时,器件会在 35µs(典型值)延迟后进入关断模式,并禁用所有功能。
图 9-2 升压启动波形情况 1:通过 2.85V VCC UVLO 启动,启动后进行 UVLO 切换
图 9-3 升压启动波形情况 2:当 VCC > 4.5V 时启动,启动后进行 EN 切换外部 UVLO 电阻分压器的设计必须确保当输入电压处于所需工作范围内时,UVLO 引脚上的电压大于 1.5V(典型值)。RUVLOT 和 RUVLOB 的值可按方程式 1 和方程式 2 所示进行计算。

其中

需要使用一个 UVLO 电容器 (CUVLO),以防在启动期间或在低输入电压下发生严重负载瞬态期间,输入电压瞬间降至 VSUPPLY(OFF) 以下。如果所需的 UVLO 电容器较大,则可以使用额外的串联 UVLO 电阻 (RUVLOS),以便在 5μs 迟滞电流开启时快速升高 UVLO 引脚的电压。
图 9-4 采用三个 UVLO 电阻时的线路 UVLO请勿将 UVLO 引脚悬空。不使用时连接到 BIAS 引脚。