ZHCSJ45E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x 可由单节电池(最低电压 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5155x | WSON (12) | 3.00mm × 2.00mm |
典型升压应用