ZHCSJ45E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
该器件提供一个 N 沟道 MOSFET 驱动器,可灌入或拉取 1.5A 的峰值电流。当提供高于 6.75V VCC 稳压目标的外部 VCC 时,峰值拉电流更大。在启动期间,尤其是当输入电压范围低于 VCC 稳压目标时,VCC 电压必须足以完全增强 MOSFET。如果在启动期间 MOSFET 驱动器电压低于 MOSFET 栅极平坦电压,则升压转换器可能无法正常启动,并且可能会在高功耗状态下保持在最大占空比。通过选择较低阈值 N 沟道 MOSFET 开关,并将 VSUPPLY(ON) 设置为大于 6V 至 7V,可避免这种情况。由于内部 VCC 稳压器拉电流能力有限,因此 MOSFET 栅极电荷应满足以下不等式。

在 GATE 和 PGND 之间连接一个内部 1MΩ 电阻,防止关断期间误导通。在升压拓扑中,必须在 65μs 内部启动延迟期间限制开关节点 dV/dT,以避免由 MOSFET 的 CDG 寄生电容耦合所导致的误导通。