ZHCSJ45E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||
| ISHUTDOWN(BIAS) | BIAS 关断电流 | VBIAS = 12V,VUVLO = 0V | 2.6 | 5 | uA | |
| IOPERATING(BIAS) | BIAS 工作电流 | VBIAS = 12V,VUVLO = 2V,VFB = VREF,RT = 220kΩ | 480 | 540 | uA | |
| VCC 稳压器 | ||||||
| VVCC-REG | VCC 稳压 | VBIAS = 8V,空载 | 6.5 | 6.85 | 7 | V |
| VCC 稳压 | VBIAS = 8V,IVCC = 35mA | 6.5 | V | |||
| VVCC-UVLO(RISING) | VCC UVLO 阈值 | VCC 上升 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | V |
| VCC UVLO 迟滞 | VCC 下降 | 0.063 | V | |||
| IVCC-CL | VCC 拉电流限值 | VBIAS = 10V,VVCC = 0V | 35 | 105 | mA | |
| ENABLE | ||||||
| VEN(RISING) | 启用阈值 | EN 上升 | 0.4 | 0.52 | 0.7 | V |
| VEN(FALLING) | 启用阈值 | EN 下降 | 0.33 | 0.49 | 0.63 | V |
| VEN(HYS) | 使能迟滞 | EN 下降 | 0.03 | V | ||
| UVLO/SYNC | ||||||
| VUVLO(RISING) | UVLO/SYNC 阈值 | UVLO 上升 | 1.425 | 1.5 | 1.575 | V |
| VUVLO(FALLING) | UVLO/SYNC 阈值 | UVLO 下降 | 1.370 | 1.45 | 1.520 | V |
| VUVLO(HYS) | UVLO/SYNC 阈值迟滞 | UVLO 下降 | 0.05 | V | ||
| IUVLO | UVLO 迟滞电流 | VUVLO = 1.6V | 4 | 5 | 6 | uA |
| SS | ||||||
| ISS | 软启动电流 | 9 | 10 | 11 | uA | |
| SS 下拉开关 RDSON | 55 | Ω | ||||
| 脉宽调制 | ||||||
| fsw1 | 开关频率 | RT = 220kΩ | 85 | 100 | 115 | kHz |
| fsw2 | 开关频率 | RT = 9.09kΩ | 1980 | 2200 | 2420 | kHz |
| tON(MIN) | 最短导通时间 | RT = 9.09kΩ | 50 | ns | ||
| DMAX1 | 最大占空比限制 | RT = 9.09kΩ | 80% | 85% | 90% | |
| DMAX2 | 最大占空比限制 | RT = 220kΩ | 90% | 93% | 96% | |
| 电流检测 | ||||||
| ISLOPE | 峰值斜坡补偿电流 | RT = 220kΩ | 22.5 | 30 | 37.5 | uA |
| VCLTH | 电流限制阈值 (CS-PGND) | 93 | 100 | 107 | mV | |
| 断续模式保护 (LM51551) | ||||||
| 断续启用周期 | 64 | 周期 | ||||
| 断续计时器复位周期 | 8 | 周期 | ||||
| 误差放大器 | ||||||
| VREF | FB 基准 | LM5155、LM51551 | 0.99 | 1 | 1.01 | V |
| Gm | 跨导 | 2 | mA/V | |||
| COMP 拉电流 | VCOMP = 1.2V | 180 | uA | |||
| COMP 钳位电压 | COMP 上升 (VUVLO = 2.0V) | 2.5 | 2.8 | V | ||
| COMP 钳位电压 | COMP 下降 | 1 | 1.1 | V | ||
| OVP | ||||||
| VOVTH | 过电压阈值 | FB 上升(参考 VREF) | 107% | 110% | 113% | |
| 过电压阈值 | FB 下降(参考 VREF) | 105% | ||||
| PGOOD | ||||||
| PGOOD 下拉开关 RDSON | 1 mA 灌电流 | 90 | Ω | |||
| VUVTH | 欠压阈值 | FB 下降(参考 VREF) | 87% | 90% | 93% | |
| 欠压阈值 | FB 上升(参考 VREF) | 95% | ||||
| MOSFET 驱动器 | ||||||
| 高态电压降 | 100mA 灌电流 | 0.25 | V | |||
| 低态电压降 | 100mA 拉电流 | 0.15 | V | |||
| 热关断 | ||||||
| TTSD | 热关断阈值 | 温度上升 | 175 | °C | ||
| 热关断迟滞 | 15 | °C | ||||