ZHCSQC8 May 2022 LM5143A-Q1
PRODUCTION DATA
LM5143A-Q1 包含一个内部高压 VCC 偏置稳压器,该稳压器为 PWM 控制器提供偏置电源并为外部 MOSFET 提供栅极驱动器。输入电压引脚 (VIN) 可以直接连接到高达 65V 的输入电压源。不过,当输入电压低于 VCC 设置点水平时,VCC 电压会跟踪 VIN 减去一个小压降。
VCC 稳压器输出电流限制为 170mA(最小值)。加电时,稳压器会向 VCC 引脚上连接的电容器输送电流。当 VCC 电压超过 3.3V 时,两个输出通道都将启用(如果 EN1 和 EN2 连接到大于 2V 的电压),并且软启动序列开始。两个通道都将保持有效,除非 VCC 电压降至 VCC 下降 UVLO 阈值(典型值为 3.1V)以下,或者 EN1 或 EN2 切换至低电平状态。LM5143A-Q1 具有两个 VCC 引脚,这两个引脚必须在 PCB 上连接在一起。TI 建议从 VCC1 到 PGND1 以及从 VCC2 到 PGND2 连接两个 VCC 电容器。每个 VCC 电容器的建议电容范围为 2.2µF 至 10µF。
内部 5V 线性稳压器生成 VDDA 偏置电源。使用一个 470nF 陶瓷电容器旁路 VDDA,以实现低噪声内部偏置电压轨。通常,VDDA 为 5V,但存在两个稳压为 3.3V 的运行条件。第一个是跳周期模式,这时 VOUT1 设为 3.3V,而 VOUT2 被禁用。第二个是冷启动情况下,其中 VIN 为 3.8V 且 VOUT1 为 3.3V。
将 VCCX 连接到 VOUT1 或 VOUT2 处的 5V 输出或连接到外部 5V 电源,以最大限度地降低 VCC 稳压器的内部功率损耗。如果 VCCX 电压大于 4.3V,VCCX 会在内部连接到 VCC 且内部 VCC 稳压器会被禁用。如果不使用,则将 VCCX 连接到 AGND。切勿将 VCCX 连接到 6.5V 以上或 –0.3V 以下的电压。如果将外部电源连接到 VCCX 来为 LM5143A-Q1 供电,VIN 必须在所有条件下大于外部偏置电压,以免对控制器造成损坏。