ZHCSQC8 May 2022 LM5143A-Q1
PRODUCTION DATA
LM5143A-Q1 包含两个使能引脚。EN1 和 EN2 有助于实现对 VOUT1 和 VOUT2 的独立启动和关断控制。这些使能引脚可以连接到高达 70V 的电压。如果使能输入大于 2V,其对应的输出便会启用。如果使能引脚被拉低到 0.4V 以下,对应的输出便会关断。如果两个输出都被禁用,LM5143A-Q1 便处于低 IQ 关断模式,从 VIN 获取的典型电流为 3.3µA。TI 不建议将 EN1 或 EN2 保持悬空。