ZHCSQC8 May 2022 LM5143A-Q1
PRODUCTION DATA
若要使 LM5143A-Q1 与外部源同步,请在 DEMB 上施加一个逻辑电平时钟信号(大于 2V)。LM5143A-Q1 可同步至已编程频率的 ±20%,最大为 2.5MHz。如果存在 RT 电阻器和同步信号,LM5143A-Q1 会忽略 RT 电阻器并与外部时钟同步。在较低的 VIN 条件下,达到最短关断时间后,同步信号会被忽略,从而可以降低开关频率来保持输出电压调节。