ZHCSQC8 May 2022 LM5143A-Q1
PRODUCTION DATA
#GUID-4ED6F358-9A23-448E-825F-5A501BC798BF/SNVSB29621 展示了此汽车设计示例的预期输入、输出和性能参数。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 标称输入电压 | 48V |
| 输入电压范围(稳态) | 24V 至 52V |
| 输出电压 | 5V |
| 热设计电流 (TDC) | 35A |
| 电气设计电流 (EDC) | 50A |
| 开关频率 | 300kHz |
| 输出电压调节 | ±1% |
| 关断电流 | 4µA |
开关频率由电阻器 RRT 设定为 300kHz。在控制环路性能方面,目标环路交叉频率为 45kHz 并且相位裕度大于 50°。输出电压软启动时间由 100nF 软启动电容器设定为 3ms。FPWM 模式运行在整个负载电流范围内提供恒定的开关频率,以实现可预测的 EMI 性能和出色的负载瞬态响应。
#GUID-4ED6F358-9A23-448E-825F-5A501BC798BF/SNVSB29622 中列出了所选的降压稳压器动力总成系统器件,并且很多器件都可以从多个供应商处获得。之所以选择 MOSFET 是为了获得更低的导通损耗和开关功率损耗,详情如GUID-F136BBC9-07CD-4F86-922F-5963DEAF3CFC.html#GUID-F136BBC9-07CD-4F86-922F-5963DEAF3CFC中所述。此设计采用低 DCR 复合电感器和陶瓷输出电容器实现方案。
| 参考设计 | 数量 | 规格 | 制造商(1) | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| CO | 8 | 47µF,6.3V,X7R,1210,陶瓷,AEC-Q200 | Murata(村田) | GCM32ER70J476KE19L |
| 6 | 100µF,6.3V,X7R,1210,陶瓷,AEC-Q200 | Murata | GRT32EC70J107ME13L | |
| CO(BULK) | 1 | 220µF,10V,25mΩ,7343,聚合物钽,AEC-Q200 | Kemet(基美) | T598D227M010ATE025 |
| AVX | TCQD227M010R0025E | |||
| LO1、LO2 | 2 | 1.5µH,1.28mΩ,46.7A,13.3mm × 12.8mm × 8mm,AEC-Q200 | Cyntec(乾坤科技) | VCUD128T-1R5MS8 |
| 1.5µH,2.3mΩ,35A,13.5mm × 12.6mm × 6.5mm,AEC-Q200 | Cyntec(乾坤科技) | VCMV136E-1R5MN2 | ||
| 1.5µH,2.8mΩ,32.8A,13mm × 12.5mm × 6.5mm,AEC-Q200 | TDK | SPM12565VT-1R5M-D | ||
| 1.5µH,2.3mΩ,55.3A,13.5mm × 12.5mm × 6.2mm | Würth Elektronik(伍尔特电子) | 744373965015 | ||
| Q1、Q3 | 2 | 60V,11mΩ,4.5nC,DFN5 | Onsemi(安森美) | NVMFS5C673NL |
| Q2、Q4 | 2 | 60V,2.6mΩ,24nC,DFN5,AEC-Q101 | Onsemi(安森美) | NVMFS5C628NL |
| U1 | 1 | LM5143A-Q1 65V 双通道/两相降压控制器,AEC-Q100 | 德州仪器 (TI) | LM5143QRHARQ1 |