ZHCSQC8 May 2022 LM5143A-Q1
PRODUCTION DATA
对于大多数应用,选择降压电感时应确保电感器纹波电流 ΔIL 在标称输入电压下为最大直流输出电流的 30% 至 50%。请根据Equation16 给出的峰值电感器电流,使用Equation15 来选择电感。


请查看电感器数据表,以确保电感器的饱和电流远远超过具体设计的电感器峰值电流。铁氧体设计具有非常低的内芯损耗,是高开关频率条件下的最优选择,因此设计目标可以专注于铜损耗和防止饱和。低电感器内芯损耗可以通过以下现象来证明:空载输入电流更小,轻载效率更高。不过,铁氧体磁芯材料具有硬饱和特性,超过饱和电流时,电感会突然崩溃,导致电感纹波电流突然增加和输出电压纹波变大,更不用说效率降低和可靠性受损了。请注意,随着内芯温度升高,电感器的饱和电流通常会降低。当然,若要避免电感器饱和,准确的过流保护至关重要。