ZHCSSZ8D may 2004 – august 2023 LM386
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM386M-1 和 LM386MX-1 是旨在用于低电压消费类应用的功率放大器。增益在内部设置为 20,用于减少外部元件数量,但在引脚 1 和 8 之间添加外部电阻器和电容器后,可将增益设置为 20 到 200 之间的任意值。
输入以地为基准,而输出自动偏置到电源电压的一半。LM386M-1 和 LM386MX-1 采用 6V 电源供电时,静态功耗仅为 24mW,因此非常适合采用电池供电。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM386N-1 | PDIP (8) | 9.60mm × 6.35mm |
LM386N-3 | PDIP (8) | 9.60mm × 6.35mm |
LM386N-4 | PDIP (8) | 9.60mm × 6.35mm |
LM386M-1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
LM386MX-1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
LM386MMX-1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |