ZHCSYJ1 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
LM25137-Q1 是一款双通道开关直流/直流控制器,具有实现高效同步降压稳压器所需的所有功能。该器件所属的控制器系列提供了三个适用于功能安全应用的选项:功能安全型、ASIL B 或 ASIL D,后两个选项在器件型号中以“F”后缀表示。
在 4V 至 42V 的宽输入电压范围内工作时,LM25137-Q1 配置为提供固定的 3.3V、5V 或 12V 输出,或者 0.8V 至 36V 的可调输出。这款易于使用的控制器集成了高侧和低侧 MOSFET 栅极驱动器,每个驱动器都能够提供 2A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流。自适应死区时间旨在尽可能地减少开关转换期间的体二极管导通。
执行分流电阻器或电感器 DCR 电流检测的峰值电流模式控制方案可提供固有线路前馈、逐周期峰值电流限制和简便的环路补偿。电流模式控制还支持宽占空比范围,适用于高输入电压和低压降应用,以及需要高电压转换比(例如 10:1)的应用。振荡器频率可由用户在 100kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且该频率可通过向 PFM/SYNC 施加外部时钟来与高达 2.5MHz 的外部时钟同步。用户可选的 PFM 模式功能支持不连续导通模式 (DCM) 运行,从而进一步提高轻负载条件下的效率并降低功率损耗。
LM25137-Q1 集成多种特性来轻松满足汽车 EMI 要求 (CISPR 25)。可选的展频调频 (DRSS) 技术可以降低峰值 EMI 信号,而自适应栅极驱动器能够更大限度地减少高频发射。最后,两个控制器通道的 180° 异相交错运行降低了输入滤波和电容器要求。
LM25137-Q1 采用带有可润湿侧翼和外露焊盘的 36 引脚 VQFN 封装来改善散热。