ZHCSYJ1 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
| 5V 输出,通道 2 被禁用 | ||||
| 通道 1 和 2 负载相同,IOUT1 = IOUT2 |
| VIN 阶跃至 12V | 5A 电阻负载 |
| VIN = 12V | FPWM |
| VIN = 12V | FPWM |
| VIN = 12V | IOUT1 = IOUT2 = 10A |
| VIN = 12V | IOUT1 = IOUT2 = 15A |
| 3.3V 输出,通道 1 被禁用 | ||||
| VIN = 12V,VEN1 = VEN2 | 5A 电阻负载 |
| VIN 从 12V 下降 | 5A 电阻负载 |
| VIN = 12V | FPWM |
| VIN = 12V | FPWM |
| VIN = 12V | VEN2 = 0V | IOUT1 = 10A |
| VIN = 12V | RCNFG = 29.4kΩ | IOUT1 = IOUT2 = 15A |