ZHCSYJ1 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
采用低侧 MOSFET 而非二极管的同步降压稳压器能够在轻负载、过压和预偏置启动条件下从输出灌入负电流。LM25137-Q1 提供一个二极管仿真功能,可启用该功能来防止低侧 MOSFET 中出现反向(漏极到源极)电流。针对二极管仿真 (DEM) 进行配置时,如果通过使用过零比较器感测相应的 SW 电压而检测到了反向电流,低侧 MOSFET 会关闭。此配置的优势是在轻负载条件期间功率损耗较低,而劣势是在轻负载条件下瞬态响应较慢。
二极管仿真功能使用 PFM/SYNC 引脚来配置。若要启用二极管仿真,进而在轻负载条件下实现不连续导通模式 (DCM) 工作,请将 PFM/SYNCIN 连接到 VDDA。如果需要 FPWM 或连续导通模式 (CCM) 工作,请将 PFM/SYNC 连接到 AGND。具体请参阅表 7-6。请注意,二极管仿真会自动启用(在 PFM 和 FPWM 模式中),以防止预偏置启动期间出现反向电流。从 DCM 到 CCM 运行的逐渐改变提供了单调启动性能。
| PFM/SYNCIN | FPWM、PFM |
|---|---|
| VDDA | PFM |
| AGND | FPWM |
| 外部时钟 | FPWM |