ZHCSYJ1 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
LM25137-Q1 具有两路可独立工作的输出。根据需要,可以使用 VDDA 与 FB1或 FB2 之间连接的一个电阻器来将 VOUT1 和 V OUT2 设置为 3.3V、5V 或 12V 的固定输出设定点。或者,根据方程式 4,使用外部反馈电阻器将输出电压设定点设置在 0.8V 和 36V 之间。请参阅表 7-4 和图 7-7。
| RCNFG | 主要、辅助 | DRSS | 独立式或交错式输出 |
|---|---|---|---|
| 10kΩ | 初级 | 关闭 | 独立式 |
| 19.1kΩ | 初级 | DRSS1 | 独立式 |
| 29.4kΩ | 初级 | DRSS2 | 独立式 |