ZHCSYJ1 June 2025 LM25137-Q1
PRODUCTION DATA
LM25137-Q1 的每个通道都具有独立的高增益跨导放大器,该放大器会产生与反馈电压和内部精密基准 (0.8V) 之差成比例的误差电流。跨导放大器的输出端连接到 COMP 引脚,使用户能够提供外部控制环路补偿。TI 通常建议使用 II 型补偿网络来实现峰值电流模式控制。如果 COMP1/2 被拉至 100mV 以下,则可以禁用 HO1/2 和 LO1/2 驱动器输出。