在高电流快速开关电路(具有高电流和电压压摆率)中,适当的 PCB 设计和布局对于实现稳健可靠的设计而言非常重要。正如预期的那样,在设计使用 LM25137-Q1 的 PCB 布局之前,必须考虑一些问题。降压稳压器功率级的高频电源环路由图 8-25 中阴影部分的环路 1 表示。降压稳压器的拓扑结构意味着环路 1 的元件中存在非常高的 di/dt 电流,因此必须尽可能减小有效环路面积,以此来减少此环路的寄生电感。另外,高侧和低侧 MOSFET 的栅极驱动环路(分别由图 8-25 中的 2 和 3 表示)也很重要。