ZHDS242F May 1999 – May 2026 LM137 , LM337-N
PRODUCTION DATA
为确保以最小噪声正确调节输出电压,必须遵循一些布局指南。承载负载电流的迹线必须较宽,以便减少寄生引线电感量,并且从 VOUT 到 ADJ 的反馈环路必须尽可能短。为了提高 PSRR,可在 ADJ 引脚处放置一个旁路电容器,并且此电容器必须尽可能靠近 IC 放置。在 VIN 对地短路的情况下,必须在 VIN 和 VOUT 之间放置一个外部二极管,以将浪涌电流分流至输出电容器并保护 IC。同样,在 ADJ 引脚处放置一个大旁路电容器并且 VOUT 对地短路的情况下,必须在 VOUT 和 ADJ 之间放置一个外部二极管,以便为旁路电容器提供放电路径。为改善效果,这些二极管必须靠近相应的 IC 引脚放置。