ZHDS242F May 1999 – May 2026 LM137 , LM337-N
PRODUCTION DATA
LM337-N 可与 PNP 晶体管配合使用,以通过 TTL 控制信号提供关断控制。PNP 可以将 ADJ 引脚短接至 GND 或将其开路。当 ADJ 通过 PNP 短接至 GND 时,输出为 -1.3V。当 PNP 将 ADJ 与 GND 断开时,LM337-N 随即输出 -5.2V 的已编程输出。