ZHDS242F May 1999 – May 2026 LM137 , LM337-N
PRODUCTION DATA
当外部电容器与任何 IC 稳压器配合使用时,有时需要添加保护二极管,以防止电容器通过低电流点向稳压器放电。大多数 10μF 电容器都有足够低的内部串联电阻,可在短路时提供 20A 的峰值电流。尽管浪涌电流持续时间很短,但其能量足以损坏 IC 的部分电路。
当输出电容器连接到负输出稳压器且输入端对地短路时,输出电容器会从稳压器的输出端抽取电流。该电流取决于电容器的容值、稳压器的输出电压以及 VIN 对地短路的速率。
调节端子上的旁路电容器可通过低电流结进行放电。输入端或输出端短路时均会发生放电。图 6-3 展示了保护二极管的放置。