ZHDS242F May 1999 – May 2026 LM137 , LM337-N
PRODUCTION DATA
LM137 和 LM337-N 是可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 -1.25V 至 -37V 输出电压范围内
提供 -1.5A 或更大的电流。该器件仅需要两个外部电阻器即可设置输出电压,并需要一个输出电容器进行频率补偿。电路设计经过优化,可实现出色的稳压性能和低热瞬态。此外,LM137 和 LM337-N 具备内部电流限制、热关断和安全区补偿功能,使其在过载情况下几乎不会烧毁。
LM137 和 LM337-N 是 LM117 和 LM317 可调节正电压稳压器的理想补充产品。LM137 具有比 LM337-N 更宽的工作温度范围,还提供军工级和航天级版本。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM137 | TO (3) | 8.255mm × 8.255mm |
| LM337-N | SOT-223 (4) | 3.50mm × 6.50mm |
| TO (3) | 8.255mm × 8.255mm | |
| TO-220 (3) | 10.16mm × 14.986mm |

†C1 = 需使用 1μF 固体钽电容或 10μF 铝电解电容以确保稳定性 *C2 = 仅当稳压器距离电源滤波电容超过 4″ 时,才需要使用 1μF 固体钽电容 通常使用 1μF 至 1000μF 范围内的铝电解电容或钽电解电容作为输出电容,以改善输出阻抗并增强瞬态抑制能力