ZHCSU43 December 2023 LDC5071-Q1
PRODUCTION DATA
某些情况下可以使用固定增益模式,在该模式下,电路板之间的 INx 振幅变化足够小,空气间隙得到很好的控制。固定增益模式的一个优点是主机 MCU 可以测量 OUTx 振幅的变化。这可能会导致产生有关空气间隙差异的信息。固定增益模式的一个缺点是信号路径增益不会因差异而调整,如果信号过大,可能会导致饱和,如果信号太小,则会导致误差增加,因为 SNR 低。
要使用固定增益模式,首先要确定 INx 输入端信号的最大幅度。这是根据 LC 激励线圈与正弦/余弦线圈之间的最大耦合系数计算得出的(请参见方程式 10 和方程式 11)。

其中

其中
将单端 OUTx 电压保持在 VREG 的 10% 至 90% 范围内。该示例使用 2.0V 的差分振幅。
当所需增益已知时,应用到 AGC_EN 引脚的电压可以通过重新安排方程式 7 来计算。


由此,可以计算上拉电阻和下拉电阻以实现 %VREGDesired。确保使用容差为 0.1% 的电阻器,并且负载不违反 ILOAD_REG_EXT 规格。
选择 R2 = 10kΩ

最后,选择最接近的电阻器值并确保最终增益处于可接受的限值范围内。在本例中,选择 R1 = 16.0kΩ。