ZHCSU43 December 2023 LDC5071-Q1
PRODUCTION DATA
要设置最终增益级的增益,必须向 AGC_EN 引脚施加 VAGC_EN_MANUAL 范围内的电压。该增益设置将在 DIAGNOSTIC 状态期间设置。器件下次进入 DIAGNOSTIC 状态(在下次上电或故障恢复期间),AGC_EN 上的电压变化会影响 AGC 增益。该级最小增益的标称值为 0.375,最大增益的标称值为 60.375。增益以 dB 级线性形式实现,分 256 个步长。此增益与旋转频率相关。当旋转速度加快时,增益值会下降。方程式 7 显示了线性标度中的增益与 AGC_EN 引脚上的电压相关,以占 VREG 的百分比表示:

其中
确保 AGC_EN 引脚上施加的电压在 VAGC_EN_MANUAL 范围内。