ZHCSU43 December 2023 LDC5071-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC | 输入电源电压 | -15 | 30 | V |
| OUT0P、OUT0N、OUT1P、OUT1N | 输出引脚电压 | -15 | 30 | |
| VREG | 稳压器输出电压 | -0.3 | 5.5 | |
| GND | 接地引脚电压 | -0.3 | 0.3 | |
| LCOUT、LCIN | LC 振荡器引脚电压 | -0.3 | 5.5 | |
| AGC_EN、TM0、TOUT、IN0P、IN0N、IN1P、IN1N | 所有其他引脚电压 | -0.3 | 5.5 | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 160 | °C |
| TJ | 工作结温 | -40 | 170 | |
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | |