ZHCSU43 December 2023 LDC5071-Q1
PRODUCTION DATA
在这种运行模式下,VCC 必须由外部 5V 电源供电。然后,LDC5071-Q1 使用内部 LDO 为 VREG 生成 3.3V 电压。VCC 的电源必须保持在 4.5V 至 5.6V 的范围内。VCC 至少需要一个 100nF 的去耦电容器,而 VREG 需要一个在 CEXT_VREG 参数范围内的电容器。
VCC 额定可承受 –15V 至 30V 的电压。这可能是由于 LDC5071-Q1 PCB 和控制器板之间的电缆连接不正确而导致的。