ZHCSU43 December 2023 LDC5071-Q1
PRODUCTION DATA
LDC5071-Q1 是一款适用于汽车和工业应用的电感式位置传感器前端 IC。传感器通常由一个激励线圈和一组(两个)接收器线圈组成,全部位于同一 PCB 上。传感器还有一个金属目标,通常“印刷”在另一个 PCB 上。线圈 PCB 安装在电机上的固定位置,金属目标安装在旋转轴上。此器件激发激励线圈产生电流,然后将电流耦合到接收器线圈。激励线圈到接收器线圈的耦合量取决于金属目标与接收器线圈的相对位置,以及线圈 PCB 和目标之间的空气间隙。LDC5071-Q1 具有 LC 振荡器驱动器,可驱动具有恒定振幅的激励线圈,并支持各种 LC 组合。
放置两个接收器线圈,使 LDC5071-Q1 输出相移 90°。这些正弦和余弦输出彼此成比例,可用于计算任何给定时刻的角度。LDC5071-Q1 接收器可以滤除带外噪声、对信号进行解调以及放大信号。此器件有一个增益块,该增益块可手动或在自动模式下设置。在自动模式下,LDC5071-Q1 会将输出振幅调节到固定范围,这样可以消除传感器变化(例如空气间隙的寿命变化)带来的影响。此器件具有两个差分输出驱动器,可驱动各种容性负载。通常,这些信号由 MCU 的 ADC 进行数字化,用于进一步的角度计算、电机控制或线性位置信息提取。
图 6-1 LDC5071-Q1 典型输出LDC5071-Q1 在上电时执行引脚电平内置自检,以检查传感器引脚是否开路、短接至电源以及线圈之间是否短路。此器件还具有用于测试内部安全机制的模拟和数字内置自检。