ZHCSLR8B june 2021 – april 2023 JFE150
PRODUCTION DATA
JFE150 是使用德州仪器 (TI) 的现代高性能模拟双极工艺构建的 Burr-Brown™ 分立式 JFET。JFE150 具有以前较旧的分立式 JFET 技术所不具备的性能。JFE150 提供出色的噪声功率效率和灵活性,静态电流可由用户设置,并为 50μA 至 20mA 的电流提供出色的噪声性能。当偏置电流为 5mA 时,该器件会产生 0.8nV/√Hz 的输入参考噪声,从而以极高的输入阻抗 (> 1TΩ) 提供超低噪声性能。JFE150 还具有连接到独立钳位节点的集成二极管,无需添加高泄漏、非线性外部二极管即可提供保护。
JFE150 可承受 40V 的高漏源电压,以及低至 –40V 的栅源电压和栅漏电压。该器件额定工作温度范围为 –40°C 至 + 125°C,并采用 5 引脚 SOT-23 和 SC70 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| JFE150 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 1.60mm |
| DCK(SC70,5) | 2.00mm × 1.25mm |
| 参数 | 值 | |
|---|---|---|
| VGSS | 栅源击穿电压 | -40 V |
| VDSS | 漏源击穿电压 | ±40V |
| CISS | 输入电容 | 24pF |
| TJ | 结温 | –40°C 至 +125°C |
| IDSS | 漏源饱和电流 | 35mA |
超低输入电压噪声