ZHCSNL9B May 2021 – August 2026 ISOW1044
PRODUCTION DATA
集成隔离式直流/直流转换器采用先进的电路和片上布局技术,可减少辐射发射,实现高达 47% 的典型效率。集成式变压器采用薄膜聚合物作为绝缘栅。如果不需要总线通信,可以使用 EN 引脚关闭直流/直流转换器以节省功耗。输出电压 VISOOUT 会被监控,而反馈信息会通过专用的隔离式通道传输至初级侧。随即会相应地调整初级侧开关级的占空比。电源转换器的快速反馈控制环路可在负载瞬变过程中提供低过冲和下冲。VIO、VDD 和 VISOOUT 电源集成了带磁滞功能的欠压闭锁 (UVLO) 功能,可在有噪声条件下提供稳健的失效防护系统性能。集成的软启动机制提供可控的浪涌电流,并避免上电期间输出端出现任何过冲。