ZHCSNL9B May   2021  – August 2026 ISOW1044

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 电源电流特性
    11. 6.11 开关特性
    12. 6.12 绝缘特性曲线
    13. 6.13 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 电源隔离
    3. 8.3 信号隔离
    4. 8.4 CAN 收发器
    5. 8.5 待机模式下使用唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
    6. 8.6 功能方框图
    7. 8.7 特性说明
      1. 8.7.1 CAN 总线状态
      2. 8.7.2 数字输入与输出:TXD(输入)和 RXD(输出)
      3. 8.7.3 TXD 显性超时 (DTO)
      4. 8.7.4 上电和断电行为
      5. 8.7.5 保护特性
      6. 8.7.6 悬空引脚,未上电器件
      7. 8.7.7 上电和断电无干扰
    8. 8.8 器件功能模式
    9. 8.9 器件 I/O 原理图
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
        2. 9.2.2.2 CAN 端接
      3. 9.2.3 应用曲线
        1. 9.2.3.1 绝缘寿命
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

总线负载能力、长度和节点数

ISO 11898-2 标准规定最大总线长度为 40 米,最大桩线长度为 0.3 米。但是,如果设计得当,用户可以获得更长的总线电缆长度、桩线长度和更多的节点。如果节点数量较多,则需要具有高输入阻抗的收发器,例如 ISOW1044 收发器。

许多 CAN 组织和标准已将 CAN 的使用范围扩展至原始 ISO 11898-2 标准之外的应用。这些组织和标准在系统层面对总线的数据速率、电缆长度和寄生负载方面进行了权衡。这些规范的一些示例包括 ARINC825、CANopen、DeviceNet 和 NMEA2000。

ISOW1044 器件经过规格设定,可在 50Ω 负载下满足 1.5V 的要求,这其中考虑了包括并联收发器在内的最坏情况。器件的差分输入阻抗至少为 30kΩ。如果总线上并联了 100 个 ISOW1044 收发器,则此要求等效于最坏情况下的 300Ω 差分负载。300Ω 的收发器负载与 60Ω 并联后相当于 50Ω 负载。因此,ISOW1044 器件理论上在单个总线段上支持多达 100 个收发器。但在 CAN 网络设计中,考虑到系统和电缆中的信号损失、寄生负载、网络失衡、接地偏移和信号完整性等问题,必须留有一定的裕度,因此实际的最大节点数通常会减少很多。此外,通过对系统设计和数据速率加以谨慎权衡,还可以使总线长度超过原始 ISO 11898 标准规定的 40 米。例如,CANopen 网络设计指南允许通过更改端接电阻和布线、减少节点数(少于 64 个)并显著降低数据速率,将网络扩展至 1km。

这种 CAN 网络设计灵活性是基于原始 ISO 11898-2 CAN 标准的各种扩展和附加标准的关键优势之一。利用这种灵活性需要良好的网络设计并平衡这些权衡因素。