ZHCSNL9B May   2021  – August 2026 ISOW1044

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 电源电流特性
    11. 6.11 开关特性
    12. 6.12 绝缘特性曲线
    13. 6.13 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 电源隔离
    3. 8.3 信号隔离
    4. 8.4 CAN 收发器
    5. 8.5 待机模式下使用唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
    6. 8.6 功能方框图
    7. 8.7 特性说明
      1. 8.7.1 CAN 总线状态
      2. 8.7.2 数字输入与输出:TXD(输入)和 RXD(输出)
      3. 8.7.3 TXD 显性超时 (DTO)
      4. 8.7.4 上电和断电行为
      5. 8.7.5 保护特性
      6. 8.7.6 悬空引脚,未上电器件
      7. 8.7.7 上电和断电无干扰
    8. 8.8 器件功能模式
    9. 8.9 器件 I/O 原理图
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
        2. 9.2.2.2 CAN 端接
      3. 9.2.3 应用曲线
        1. 9.2.3.1 绝缘寿命
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

ISOW1044 器件是一款电隔离式控制器局域网 (CAN) 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低发射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上仅使用两个铁氧体磁珠。额外的 20mA 输出电流可用于为板上的其他电路供电。该器件具有一个集成的 10Mbps GPIO 通道,有助于去除用于诊断、LED 指示或电源监控的额外数字隔离器或光耦合器。

该器件支持传统 CAN 和 CAN FD 网络,数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps)。该器件提供 ±58V 直流总线故障保护功能和 ±12V 共模电压范围。信号和电源路径均按照 UL1577 进行 5kVRMS 隔离,并符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 的增强型和基础型隔离要求。这些器件的总线引脚可承受高达 8kV 的 IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD)。

ISOW1044 器件通过将 PCB 上的 VIO 和 VDD 连接到一起,可在 4.5V 至 5.5V 的单一电源电压下运行。如果需要较低的逻辑电平,这些器件支持 1.71V 至 5.5V 的逻辑电源 (VIO),可以独立于 4.5V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。该器件支持从 -40°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围,并采用 20 引脚 DFM(兼容 SOIC-20 封装尺寸),可提供最小 8mm 的爬电距离和间隙。

ISOW1044 支持待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。该器件还具有保护和诊断特性,支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO) 和电源欠压检测。

ISOW1044 简化版原理图简化版原理图