ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-16 封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 64℃/W,VI = 5.5V,TJ = 150℃,TA = 25℃,IL = 700mA,参阅图 5-1 | 319 | mA | ||
| RθJA = 64℃/W,VI = 3.6V,TJ = 150℃,TA = 25℃,IL = 700mA,参阅图 5-1 | 480 | |||||
| RθJA = 64℃/W,VI = 2.75V,TJ = 150℃,TA = 25℃,IL = 700mA,参阅图 5-1 | 630 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 64℃/W,TJ = 150℃,TA = 25℃,参阅图5-2 | 1953 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||