ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件型号 | 通道方向 | 典型切换频率 | 最大数据速率 | 默认输出 | 封装 | 隔离额定值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7741TA | 3 个正向,1 个反向 | 160kHz | 100Mbps | 高 | DW-16 | 5000 VRMS/7071 VPK |
| ISO7741FTA | 160kHz | 100Mbps | 低电平 | DW-16 | 5000 VRMS/7071 VPK | |
| ISO7741TB | 424kHz | 100Mbps | 高 | DW-16 | 5000 VRMS/7071 VPK | |
| ISO7741FTB | 424kHz | 100Mbps | 低电平 | DW-16 | 5000 VRMS/7071 VPK | |
| ISO7742TA | 2 个正向,2 个反向 | 160kHz | 100Mbps | 高 | DW-16 | 5000 VRMS/7071 VPK |
| ISO7742FTA | 160kHz | 100Mbps | 低电平 | DW-16 | 5000 VRMS/7071 VPK | |
| ISO7742TB | 424kHz | 100Mbps | 高 | DW-16 | 5000 VRMS/7071 VPK | |
| ISO7742FTB | 424kHz | 100Mbps | 低电平 | DW-16 | 5000 VRMS/7071 VPK |