ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC1、VCC2 | 电源电压(2) | -0.5 | 6 | V | |
| V | INx、OUTx 处的电压 | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | V | |
| D1,D2 | 输出开关电压 | D1,D2 | 16 | V | |
| I(D1)Pk、I(D2)Pk | 峰值输出开关电流 | I(D1)Pk、I(D2)Pk | 2.4 | A | |
| IO | 输出电流 | -15 | 15 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |