ZHCSVZ1B April   2024  – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  变压器电气特性
    10. 5.10 电气特性 - 5V 电源
    11. 5.11 电源电流特性 - 5V 电源
    12. 5.12 电气特性 - 3.3V 电源
    13. 5.13 电源电流特性 - 3.3V 电源
    14. 5.14 电气特性 - 2.5V 电源 
    15. 5.15 电源电流特性 - 2.5V 电源
    16. 5.16 开关特性 - 5V 电源
    17. 5.17 开关特性 - 3.3V 电源
    18. 5.18 开关特性 - 2.5V 电源
    19. 5.19 绝缘特性曲线
    20. 5.20 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 推挽式转换器
      3. 7.3.3 磁芯磁化
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
      2. 7.4.2 启动模式
      3. 7.4.3 运行模式
      4. 7.4.4 扩频时钟
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 驱动能力
        2. 8.2.2.2 LDO 选择
        3. 8.2.2.3 二极管选型
        4. 8.2.2.4 电容器选型
        5. 8.2.2.5 变压器选择
          1. 8.2.2.5.1 V-t 积计算
          2. 8.2.2.5.2 匝数比估算
          3. 8.2.2.5.3 推荐的变压器
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
      4. 8.2.4 系统示例
        1. 8.2.4.1 更高的输出电压设计
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DW|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
匝数比估算

假定整流二极管与线性稳压器已选定,并且所选变压器的 V-t 乘积不小于 11V·μs。然而,在搜索制造商网站,进而寻找合适的变压器以前,用户仍需了解能够确保推挽式转换器在指定的电流与温度范围以内正常运行的最小匝数比。该最小变压比表示为最小次级电压与最小初级电压之比乘以(考虑 97% 的变压器典型效率后的)校正因数:

方程式 4. VP-min = VIN-min - VDS-max

VS-min 必须足够大,以允许整流二极管上的最大压降 VF-max 并且仍然为稳压器提供足够的输入电压以保持稳压。根据 LDO 选择 可知,该最小输入电压已知,添加 VF-max 后,可以得到最小次级电压,其中:

方程式 5. VS-min = VF-max + VDO-max + VO-max
ISO7741TA-Q1 ISO7741TB-Q1 ISO7742TA-Q1 ISO7742TB-Q1  ISO7741FTA-Q1 ISO7741FTB-Q1 ISO7742FTA-Q1 ISO7742FTB-Q1 通过 Nmin = 1.031 × VS-min/VP-min 来确定所需的最小匝数比图 8-4 通过 Nmin = 1.031 × VS-min/VP-min 来确定所需的最小匝数比

然后,可用的最小初级电压 VP-min 计算包括从最小转换器输入电压 VIN-min 中减去器件的最大可能漏源电压 VDS-max

方程式 6. VP-min = VIN-min – VDS-max

不过,VDS-max 是数据表中指定电源的最大 RDS(on) 和 ID 值的乘积:

方程式 7. VDS-max = RDS-max × IDmax

然后将 方程式 7 插入 方程式 6 可得到:

方程式 8. VP-min = VIN-min - RDS-max x IDmax

并且将 方程式 8方程式 5 插入 方程式 4,可以得到最小匝数比,其中:

方程式 9. ISO7741TA-Q1 ISO7741TB-Q1 ISO7742TA-Q1 ISO7742TB-Q1  ISO7741FTA-Q1 ISO7741FTB-Q1 ISO7742FTA-Q1 ISO7742FTB-Q1

示例:

对于使用整流二极管 MBR0520L 与 5V LDO 的 3.3V VIN 至 5V VOUT 转换器,负载电流为 600mA,最高温度为 85℃ 时的数据表值为 VF-max = 0.2V,
VDO-max = 0.5V,VO-max = 5.1V。

然后,假定转换器输入电压来自最大精度为 ±2% 的 3.3V 控制器电源,那么 VIN-min = 3.234V。最后,根据数据表确定 3.3V 时的漏源电阻与漏极电流的最大值:RDS-max = 0.45Ω 和 ID-max = 700mA。

将上述值插入方程式 10,可以得到最小匝数比:

方程式 10. n m i n = 1.031 × 0.2 V + 0.5 V + 5.1 V 3.234 V - 0.45 Ω × 700 m A

对于适用于 3V 至 5V 推挽式转换器的多数市售变压器,匝数比介于 2.0 与 2.3 之间,常见容差为 ±3%。