ZHCSXH8W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟 | ISO724xC | 请参阅 图 6-1 | 20 | 50 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL - tPLH| | 3 | |||||
| tPLH、tPHL | 传播延迟 | ISO724xM | 8 | 29 | ns | ||
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL - tPLH| | 1 | 2 | ||||
| tsk(pp) | 器件间偏移(2) | ISO724xC | 10 | ns | |||
| ISO724xM | 0 | 5 | |||||
| tsk(o) | 通道间输出偏移(3) | ISO724xC | 3 | ns | |||
| ISO724xM | 0 | 1 | |||||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅 图 6-1 | 2.4 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 2.3 | |||||
| tPHZ | 传播延迟,高电平至高阻抗输出 | 请参阅 图 6-2 | 15 | 25 | ns | ||
| tPZH | 传播延迟,高阻抗至高电平输出 | 15 | 25 | ||||
| tPLZ | 传播延迟,低电平至高阻抗输出 | 15 | 25 | ||||
| tPZL | 传播延迟,高阻抗至低电平输出 | 15 | 25 | ||||
| tfs | 输入功率损耗的失效防护输出延迟时间 | 请参阅 图 6-3 | 18 | μs | |||
| twake | 从输入禁用唤醒的时间 | 请参阅 图 6-4 | 15 | μs | |||
| tjit(pp) | 峰值间眼图抖动 | ISO724xM | 150Mbps PRBS NRZ 数据输入,所有通道上均具有相同极性输入,请参阅图 6-6 | 1 | ns | ||