ZHCSXH8W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
至少需要四层才能实现低 EMI PCB 设计(请参阅图 8-10)。层堆叠必须符合以下顺序(从上到下):高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。
如果需要额外的电源电压层或信号层,请在堆叠中添加另一个电源层或接地层系统,以使这些层保持对称。这样可使栈保持机械稳定并防止其翘曲。此外,每个电源系统的电源和接地层可以放置得更靠近彼此,从而显著增大高频旁路电容。
有关详细的布局建议,请参阅数字隔离器设计指南。