ZHCSXH8W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7240C/M | |||||||
| ICC1 | 电源电流,1 侧 | 所有通道、空载、EN 为 3V | 静态,VI = VCC 或 0V | 0.5 | 1.2 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 3 | 5 | |||||
| ICC2 | 电源电流,2 侧 | 所有通道、空载、EN 为 3V | 静态,VI = VCC 或 0V | 9.5 | 15 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 10.5 | 17 | |||||
| ISO7241C/M | |||||||
| ICC1 | 电源电流,1 侧 | 所有通道、空载、EN1 为 3V、EN2 为 3V | 静态,VI = VCC 或 0V | 4 | 7 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 6.5 | 11 | |||||
| ICC2 | 电源电流,2 侧 | 所有通道、空载、EN1 为 3V、EN2 为 3V | 静态,VI = VCC 或 0V | 8 | 13 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 11.5 | 18 | |||||
| ISO7242C/M | |||||||
| ICC1 | 电源电流,1 侧 | 所有通道、空载、EN1 为 3V、EN2 为 3V | 静态,VI = VCC 或 0V | 6 | 10 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 9 | 14 | |||||
| ICC2 | 电源电流,2 侧 | 所有通道、空载、EN1 为 3V、EN2 为 3V | 静态,VI = VCC 或 0V | 6 | 10 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 9 | 14 | |||||