ZHCSXH8W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOFF | 睡眠模式输出电流 | EN 为 0V,单通道 | 0 | μA | ||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –4mA,请参阅图 6-1 | VCCO – 0.4 | V | ||
| IOH= –20μA,请参阅图 6-1 | VCCO – 0.1 | |||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA,请参阅图 6-1 | 0.4 | V | ||
| IOL = 20μA,请参阅图 6-1 | 0.1 | |||||
| VI(HYS) | 输入电压迟滞 | 150 | mV | |||
| IIH | 高电平输入电流 | IN 为 VCCI | 10 | μA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | IN 为 0V | -10 | |||
| CI | 接地输入电容 | IN 为 VCC,VI = 0.4 sin (2πft),f=2MHz | 2 | pF | ||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCC 或 0V,请参阅图 6-5 | 25 | 50 | kV/μs | |