ZHCS193C September 2011 – October 2025 ISO7231C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟 | 请参阅 图 5-1 | 25 | 56 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL - tPLH| | 4 | ||||
| tsk(pp) | 器件间偏移(2) | 10 | ns | |||
| tsk(o) | 通道间输出偏移 | 0 | 4 | ns | ||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅 图 5-1 | 2.4 | ns | ||
| tf | 输出信号下降时间 | 2.3 | ||||
| tPHZ | 传播延迟,高电平至高阻抗输出 | 请参阅 图 5-2 | 15 | 25 | ns | |
| tPZH | 传播延迟,高阻抗至高电平输出 | 15 | 25 | |||
| tPLZ | 传播延迟,低电平至高阻抗输出 | 15 | 25 | |||
| tPZL | 传播延迟,高阻抗至低电平输出 | 15 | 25 | |||
| tfs | 输入功率损耗的失效防护输出延迟时间 | 请参阅 图 5-3 | 18 | μs | ||