9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (February 2025)to RevisionC (October 2025)
- 将以下部分中的“计划证书”更改为“基本证书:40047657”(VDE 列)、“主合同编号:220991”(CSA 列中)和以及“文件编号:E181974”(UL 列):安全相关认证部分Go
- 将安全相关认证部分第二行中全部 3 处“计划认证”更改为“已认证”Go
- 更正了绝缘规格表中的拼写错误和其他错误Go
- 将 IEC 60664-1 额定值表 - 污染等级 I-III 的测试条件从:额定市电电压 ≤ 150VRMS,更改为:额定市电电压 ≤ 300VRMS。为 I-II 规格添加了一行Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (November 2024)to RevisionB (February 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (September 2011)to RevisionA (November 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 通篇将引用内容从电容隔离更新为隔离栅Go
- 通篇将“VDE V 0884-11”更新为“DIN VDE 0884-17”Go
- 更新了电气和开关特性以匹配器件性能Go
- 将 CI - 典型值从 1 更改为:2Go
- 更改了 图 4-1、图 4-2 和 图 4-3
Go
- 添加了详细说明、概述、功能说明和器件功能模式章节Go
- 将功能图部分移至详细说明部分并重命名为“功能方框图“部分Go
- 添加了典型应用、设计要求、详细设计过程和应用曲线部分
Go
- 将预期寿命与工作电压间的关系部分更改为绝缘特性曲线部分,并移至应用曲线部分下Go
- 添加了文档支持和相关文档部分Go