至少需要四层才能实现低 EMI PCB 设计(请参阅图 7-4)。层堆叠必须符合以下顺序(从上到下):高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。
- 在顶层布置高速走线可避免使用过孔(及其引入的电感),并在隔离器与数据链路的发送器和接收器电路之间实现可靠互连。
- 通过在高速信号层旁边放置一个实心接地层,可以为传输线互连建立受控阻抗,并为返回电流提供出色的低电感路径。
- 靠近接地层放置电源层会额外产生大约 100pF/in2 的高频旁路电容。
- 在底层路由速度较慢的控制信号可实现更高的灵活性,因为这些信号链路通常具有裕量来承受过孔等导致的不连续性。
如果需要额外的电源电压层或信号层,请在堆叠中添加另一个电源层/接地层系统,以使这些层保持对称。这样可使栈保持机械稳定并防止其翘曲。此外,每个电源系统的电源和接地层可以放置得更靠近彼此,从而显著增大高频旁路电容。如需详细的布局建议,请参阅应用手册
SLLA284(
数字隔离器设计指南)。